HC-B-G-MULTI03-PLBK
-
Kabelverschraubung
1345618
EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Leitungsdurchmesser 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade
Einführung von mehreren Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern in ein Gehäuse
Einfache Handhabung und Montage