NBC-M12MSX/10,0-94F/M12MSX - Netzwerkkabel
1407486

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: X / IP67, auf Stecker gerade M12, Kodierung: X / IP67, Kabellänge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte