NBC-M 8MS/10,0-93B/M 8MS - Netzwerkkabel
1407351

Netzwerkkabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: A / IP67, auf Stecker gerade M8, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte