VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,5
-
Patch-Kabel
1406398
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, PROFINET
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Anwendung | Standard |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Statusanzeige | nein |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckkraft pro Signalkontakt | 50,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | 30 N |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 0,50 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Maßzeichnung |
|
Hinweis | Mindestbiegeradius 4 x D |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,5 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 1 ... 100 MHz) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 60 mm |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
-25 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Artikelnummer | 1406398 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABA |
GTIN | 4046356763417 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 51,206 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg