SAC-4P-M12MR/ 0,5-542/M8FSSHBK
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1405998
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Standard, US-Leitungen |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außenmantel, Material | PVC |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
0,2 Nm (M8-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M8 |
Polzahl | 4 |
Leitungslänge | 0,5 m |
PVC gelb 105 °C [542] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 37 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PVC gelb 105 °C [542] |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,12 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,90 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz, weiß |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ (550 M Ohm/m bei 500 V) |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 12 x D |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Flammwidrigkeit | FT4 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1405998 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1IDB |
GTIN | 4046356800310 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430860
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Werkzeug 1208461
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg