VS-M12FSEC-OE-93E-LI/5,0
-
Gerätesteckverbinder Vorderwand
1404245
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Buskabel, Kabellänge: 5 m, Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Bestellhinweis: | Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten |
Allgemein | Kontaktanschlussart Crimpverbindung |
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. | |
• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. | |
• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
• Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt |
|
• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
• Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden | |
• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Daten |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Ethernet |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A (Stecker/Buchse nach IEC 61076-2-101, technische Daten der Leitung sind zu berücksichtigen) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außenmantel, Material | PUR |
Farbe Kontaktträger | türkis |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Buskabel |
Leiteranschluss | |
Kontaktart | Buchse |
Anschlussart | Buskabel |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (Einbauseitig) |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Verriegelungsart Kopf | SPEEDCON |
Kodierung | D |
Anschluss 2 | |
Bauform Kopf | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 5 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] |
Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,95 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 280,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) | |
UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-404 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1404245 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABQDEI |
GTIN | 4046356681759 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 232,045 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 232,028 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e144bc9b-9111-420c-946b-175325afb6aa |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg