SAC-4P-MS/3,0-600/M12FR-3L FB
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1404036
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, Kabellänge: 3 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Lebensmittelindustrie |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Material Dichtung | FKM |
Material Griffkörper | PP |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verschraubung | Polypropylen |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | 3 LEDs |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 3 m |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 30 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,70 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PP-EPDM |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7035 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,80 mm |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 48 mm |
Leiterwiderstand max. | ca. 58 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 24 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 47 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±270 °/m, Torsionszyklen: ≥4000000, Torsionshäufigkeit: ≤25 Torsionszyklen/min |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Sonstige Beständigkeit | Kältewickel- und Kälteschlagbeständig (nach DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Besondere Eigenschaften | bedingt schleppkettengeeignet |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Normbezeichnung | Materialkonformität |
Normen/Bestimmungen | FDA 21 CFR 177.2600 |
Artikelnummer | 1404036 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CCA |
GTIN | 4046356677790 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 97,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 79 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,905 kg CO2e |
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg