NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC
-
Netzwerkkabel
1403926
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 0,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Farbe Griffkörper | grau |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PC (Kontaktträger) | |
PA (Gehäuse) | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Farbe Griffkörper | grau |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PC (Kontaktträger) | |
PA (Gehäuse) | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 0,50 m |
Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig, SF/UTP [94Z] | |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig, SF/UTP [94Z] |
Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,92 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,20 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
Wandstärke Isolierung | 0,19 mm (Signalleitung) |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 4 Paare |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 290 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km (bei 20 °C) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
Prüfspannung Ader/Ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 51,2 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51,2 mm |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |
-20 °C ... 80 °C | |
-20 °C ... 80 °C | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-Steckverbinder) |
Artikelnummer | 1403926 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABM |
GTIN | 4046356673938 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 49 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,036 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg