Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC - RJ45-Steckverbinder
1403366

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 22- 22, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber, PROFINET

Produktdetails








Kompatible Produkte