CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
Anbaurahmen
1413963
RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, Metall, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung und Befestigungsschrauben
Produktdetails
Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Produkttyp | Anbaurahmen |
Bauform | RJ45 |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Ausführung | RJ45 |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Maßzeichnung |
|
Breite | 22,2 mm |
Höhe | 42 mm |
Länge | 25 mm |
Material | Metall |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
NBR | |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | vernickelt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65/IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 55 °C |
Artikelnummer | 1413963 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNODC |
Katalogseite | Seite 364 (C-2-2017) |
GTIN | 4055626082202 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 25,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 19,723 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422665
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422667
-
CUC-V14-A1PBK-PC - Anbaurahmen 1413970
-
CUC-V14-A1RBK-PC - Anbaurahmen 1413985
-
CUC-V14-A1ZNI-R45 - Anbaurahmen 1413988
-
CUC-V14-A1ZNI-S180 - Anbaurahmen 1413989
-
CUC-V14-A3ST-SR - Anbaurahmen 1413990
-
CUC-V14-A1PBK-BA:50 - Anbaurahmen 1413979
-
VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1420401
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg