ME MAX 45 PLATE YE
-
Einlegeblende
1236752
Tragschienengehäuse, Einlegeblende, Breite: 41,8 mm, Höhe: 73,6 mm, Tiefe: 1 mm, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018)
Produktdetails
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit