Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay
1225275

Tragschienengehäuse, 10U Oberteil, resistives 2,4" Touchdisplay integriert, Schnittstelle: 4-wire SPI half duplex, Gehäuseabdeckung, Breite: 56,88 mm, Höhe: 109,8 mm, Tiefe: 29,5 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gehäusesystem zur Visualisierung und Bedienung im Schaltschrank
Aufeinander abgestimmte Gehäuse mit vorinstallierten Touchdisplays
Zeitsparender Zusammenbau vorgefertigter Baugruppen
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik