Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung
1224119

Tragschienengehäuse, 8U L-Bauform mit Funktionsauschnitt für 2x RJ45, Gehäuseabdeckung, Breite: 20,94 mm, Höhe: 114,1 mm, Tiefe: 30,1 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik
Für L-Bauform: optimal zur bündigen Integration von Standardschnittstellen wie RJ45