SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8MSM - Netzwerkkabel
1217316

Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, grün, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M8-SPE / IP67, auf Stecker gerade M8-SPE / IP67, Kabellänge: 2 m

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zukunftssicher: normierte Steckverbinder nach IEC 63171­5 (IP67)
Einfach integriert: Stecker- und Buchsenvariaten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen
Effizient: Gerätesteckverbinder für SMD­, THR­ und Wellenlöt­prozesse ermöglichen die automatisierte Verarbeitung
Servicearbeiten einfach durchführen: M8­Steckverbinder sind steckkompatibel mit IP20­Steckverbindern für SPE
Sicher geschirmt: Patch­Kabel mit Advanced Shielding Technology