AI-TWIN 2X10 -14 BN - Aderendhülse
1213206

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 14 mm, Hülsenlänge: 26 mm, Farbe: braun

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren
Mit den TWIN-Aderendhülsen können zwei Leiter praxisgerecht in einer Aderendhülse verpresst werden
Für den individuellen Anwendungsfall sind verschiedene Ausführungen der einzelnen TWIN-Aderendhülsen auswählbar