QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS - Stromversorgung
1168603

Vorkonfigurierte und schreibgeschützte Variante der primär getakteten Stromversorgung QUINT POWER mit eingestellter Ausgangspannung und angepasster Signalisierung, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Stärkste Ausgangsseite: einfache Anlagenerweiterung, zuverlässiges Starten schwieriger Lasten und Auslösen von LS-Schaltern
Robusteste Eingangsseite: hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter (bis 6 kV) und ≥ 20 ms Netzausfall-Überbrückungszeit
Umfangreichste Signalisierung: präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Konfiguriert bestellbar: ab Stückzahl 1