Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ES-FT-BPC-B 16-25 BK - Steckverbinder
1130814

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 120 A, Anschlussart: Schraubanschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Fehlzuordnungs- und kurzschlusssicher
Fingersicher
Betriebssicherer Mechanismus ist installiert
Einschaltsperre
Freie Drehbarkeit um 360° und flexible Verdrahtung
Patentierte Bauweise, mit 3 Sicherungen und einer Drehung