Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EEM-MB371-24DC - Messgerät
1127055

Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit 24 V DC Versorgung, mit direktem Rogowski-Anschluss und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte