Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil
1126202

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, modulares Gehäuseoberteil, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880