Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CAPAROC CR EXT8 - Stromschiene
1110990

Erweiterungsstromschiene mit 8 Steckplätzen für CAPAROC System. Zur Installation auf DIN-Tragschiene.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der personalisierbare Standard dank individuell an die Anforderung anpassbaren Länge
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch den einfachen Plug-and-Play-Aufbau
Auffallend einfaches Design-in durch universell einsetzbare Stromschienen bis 45 A