CAPAROC CR 20
-
Stromschiene
1110989
Stromschiene für CAPAROC System mit 20 Steckplätzen. Zur Installation auf DIN-Tragschiene.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | LABS frei – nach Prüfspezifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
Bei Verwendung von CAPAROC E1...-Modulen gilt für Dauerschock nach IEC 60068-2-27 der Schärfegrad 6 ms / 15g |
Produkttyp | Geräteschutzschalter elektronisch |
Produktfamilie | CAPAROC |
Bauform | Aufsteckmodul |
Anzahl der Steckplätze | 20 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Allgemein | |
Bemessungsspannung | 24 V DC |
Bemessungsstrom IN | 45 A DC (Gesamtstrom Eingang) |
Verlustleistung | < 1,2 W (bei 45 A im plus Pfad) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 123,8 mm |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 22,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
Material | Kupfer |
PC | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 65 °C (der Temperaturbereich des Einspeisemoduls ist zu berücksichtigen) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Schock (Betrieb) | 30g (11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls, nach IEC 60068-2-27) |
25g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-27, Dauerschock) | |
15g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-27, Dauerschock. Wenn mehr als sechs CAPAROC E1 Module im System eingesetzt werden.) | |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
UL-Zulassung | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Hinweis | EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
Hinweis | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-27 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schocken |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 1110989 |
Verpackungseinheit | 3 Stück |
Mindestbestellmenge | 3 Stück |
Verkaufsschlüssel | L1 - Schutzschalter |
Produktschlüssel | CLA23Z |
GTIN | 4063151024697 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 58,12 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 49,39 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,178 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CAPAROC PM PN - Einspeisemodul 1110986
-
CAPAROC PM S-R - Einspeisemodul 1115661
-
CAPAROC PM IOL - Einspeisemodul 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Einspeisemodul 1393553
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Potenzialverteiler 1110987
-
CAPAROC CR EXT20 - Stromschiene 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Stromschiene 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Stromschiene 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metallteil 1270955
Ihre Vorteile
Der personalisierbare Standard dank individuell an die Anforderung anpassbaren Länge
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch den einfachen Plug-and-Play-Aufbau
Auffallend einfaches Design-in durch universell einsetzbare Stromschienen bis 45 A
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg