SACC-BP-M-M12-THR PW PP - Gehäuseverschraubung
1108101

Gehäuseverschraubung mit M12-Standardgewinde, Push-Pull, mit O-Ring, für die 2-teiligen K-, L- und M-kodierten THR-Kontaktträger

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit
Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Flexible Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das Wellen- und THR-Löten