DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11
-
DC-Ladekabel
1106637
CHARX connect compact, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, 40 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, mit angeschlossenem PP-Kontakt, mit analoger Temperatursensorik, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)
Produktdetails
Produkttyp | DC-Ladekabel |
Produktfamilie | CHARX connect compact |
Technologie | Combined Charging System |
Anwendung | zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) |
zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE) | |
Ausstattung | mit angeschlossenem PP-Kontakt |
mit analoger Temperatursensorik | |
Ladestandard | CCS Typ 2 |
Lademodus | Mode 4 |
Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
Etikett | 8,9 mm x 28,9 mm (Kunden-Logo auf Anfrage) |
Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Temperaturüberwachung | 2x Pt 1000 |
Ladeleistung und -strom (DC-Laden) | |
Art des Ladestroms | DC |
Ladestrom | 40 A DC |
Ladeleistung | 40 kW |
Bemessungsspannung | 1000 V |
Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
Anzahl | 3 (PE, DC+, DC-) |
Bemessungsspannung | 1000 V DC |
Bemessungsstrom | 40 A (bis 55 °C) |
Pinbelegung (Signalkontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Anzahl | 2 (CP, PP) |
Bemessungsspannung | 30 V AC |
Bemessungsstrom | 2 A |
Kodierung | 1500 Ω (zwischen PE und PP) |
Temperatursensorik (Pt 1000) | |
Sensortyp | Pt 1000 |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60751 |
Anbringungsstelle | Sensor an den DC-Kontakten |
Abschalttemperatur | 90 °C ±1 K (entspricht einem Pt 1000-Wert von 1346,5 Ω) |
Langzeitstabilität | 0,06 % (nach 1000 Stunden bei 130 °C) |
Empfohlener Messstrom | 1 mA (1 V bei 0 °C) |
Koeffizient | 3850 ppm/K |
Umgebungstemperatur | -50 °C ... 130 °C (Betrieb) |
Fahrzeug-Ladestecker | |
Breite | 71 mm |
Höhe | 144 mm |
Tiefe | 243 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
Farbe (Griffbereich) | grau (7042) |
Farbe (Steckgesicht) | schwarz (9005) |
Farbe (Schutzkappe) | schwarz (9005) |
Farbe (Kabel) | schwarz (9005) |
Material (Fahrzeug-Ladestecker) | Kunststoff |
Material (Leitung Außenmantel) | TPE-U |
Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
Hinweis | Das farbliche Erscheinungsbild und der Glanzgrad des Ladekabels kann variieren. |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Steckgesicht) |
Leitungslänge | 5 m ±45 mm |
Leitungsnormen/-bestimmungen | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Leitungsgewicht | max. 364,00 kg/km |
Leitungstyp | Klasse 6 |
Leitungsart | gerade |
Leitungsaufbau | 3 x 6,0 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 14,90 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | TPE-U |
Abisolierlänge der Ummantelung | 140 mm ±10 mm |
Abisolierlänge | 140 mm ±10 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 0,0033 Ω/m (bezogen auf eine Leistungsader, bei 20 °C Umgebungstemperatur) |
Biegeradius | min. 111,8 mm (7,5x Durchmesser) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft | < 100 N |
Ziehkraft | < 100 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Fahrzeug-Ladestecker) | IP54 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62196-3 |
Artikelnummer | 1106637 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBAAN |
GTIN | 4055626997186 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.322 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.322 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) | |
SCIP | d362d7f2-cf4a-4326-abe0-aa83d5716e05 |
Kompatible Produkte
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC-Ladesteuerung 1624130
-
EV-LABEL-K - Aufkleber 1309761
-
EV-LABEL-L - Aufkleber 1309765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411134
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-Leistungsmodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1296467
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Für jede Anwendung das passende Ladekabel, vom Carport bis zum Ladepark
Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg