Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.
Material Dichtung
FKM
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-40 °C ... 105 °C
Artikelnummer
1098590
Verpackungseinheit
500 Stück
Mindestbestellmenge
500 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel
C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel
ABQZCA
GTIN
4055626944074
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
0,028 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
0,016 g
Zolltarifnummer
40169300
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %