BLADE INTELLIGENCE ist eine modulare Lösung zur Rotorblattüberwachung von Windenergieanlagen. Die Schaltgerätekombination WIL-BI ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Sie lässt sich auch in Bestandsanlagen problemlos integrieren. Die benötigten Sensoren und Anschlussleitungen sind als Zubehör erhältlich. Das benötigte Zubehör variiert je nach Artikelvariante.
WIL-BI-IDS-868-00
-
Schaltgerätekombination
1097085
Auswerteeinheit für Sensordaten zur Eiserkennung, inklusive Applikations-Software. Kommunikation über Modbus/TCP und PROFINET. Sensor-Kommunikation per 868-MHz-Frequenzband. Lieferumfang siehe Reiter „Technische Daten“.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Planbare Wartungsarbeiten und Anpassen der Parametrierung durch Fernzugriff
Frühzeitige Schadenserkennung und optimierte Wartungsintervalle durch kontinuierliche Überwachung
Einfaches Einbinden in bestehende Anlagen durch offene Schnittstellen
Maximale Verfügbarkeit von Windenergieanlagen auch unter Extrembedingungen