CUC-IND-J1ST-S/R4LS
-
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1091942
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ideal für anspruchsvolle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs
Sichere Übertragung auch im industriellen Einsatz durch 360°-Schirmung
Gehäuseschirmfedern ermöglichen ein optimiertes EMV-Schirmkonzept
Ermöglicht Datenübertragungsraten bis 10 GBit/s
Automatisierter Verarbeitungsprozess dank Reflow-Fähigkeit
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C ... +105 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen
Tray-Verpackung