CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - RJ45-Steckverbinder
1406335

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5, Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion, VARAN

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache und zeitsparende Konfektion durch IDC-Schnellanschlusstechnik
International einsetzbar durch EAC, UL 1863 und CAN/CSA C22.2
Optimaler Begleiter beim Service oder Reparatur Einsatz im Feld, es werden keine Spezialwerkzeuge zur Montage benötigt