UNO POWER Stromversorgungen mit Basisfunktionalität
Die kompakten Stromversorgungen UNO POWER sind durch ihre hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die perfekte Lösung für Lasten bis 240 W. Die Netzteile sind in unterschiedlichen Leistungsklassen und Baubreiten verfügbar. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad und den geringen Leerlaufverlusten erzielen sie eine hohe Energieeffizienz.
UNO-PS/1AC/24DC/100W/H
-
Stromversorgung
1088851
Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, IEC 60335-1, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 100 W
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC |
Eingangsspannungsbereich AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoß | < 40 A (typisch) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 1,5 A2s |
Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netzausfallüberbrückungszeit | > 20 ms (120 V AC) |
> 100 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 2,1 A (100 V AC) |
0,95 A (240 V AC) | |
Nennleistungsaufnahme | 242,6 VA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0,47 |
Einschaltzeit typisch | < 1 s |
Eingangssicherung | 4 A (träge, intern) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
Wirkungsgrad | typ. 88 % (120 V AC) |
typ. 89 % (230 V AC) | |
Ausgangscharakteristik | HICCUP |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 4,2 A (-25 °C ... 55 °C) |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | < 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 30 mVSS (bei Nennwerten) |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Ausgangsleistung | 100 W |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 0,5 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 11 W |
Anstiegszeit | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Antwortzeit | < 2 ms |
Serienschaltbarkeit | ja |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,6 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,8 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
3 kV AC (Stückprüfung) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 738000 h (40 °C) |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite | 55 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 84 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Einbauabstand oben/unten | 30 mm / 30 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Material Gehäuse | PC |
Ausführung der Gehäuse | Polycarbonat |
Material Fußriegel | POM (Polyoxymethylene) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Haushaltsnorm | IEC 60335-1 |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 62368-1 (SELV) |
Norm - Schutzkleinspannung | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 |
Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | EN 61000-4-11 |
Netzspannungseinbrüche | |
Normbezeichnung | Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche |
Normen/Bestimmungen | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Konformität/Zulassungen | |
SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 1 - unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich / EMC 1 |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich / EMC 1 |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Artikelnummer | 1088851 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPU1Y |
GTIN | 4055626890661 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 381,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 340 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 214596cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0124cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ee65de59-068d-4ddd-b9e7-3af0843f008a |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 6,648 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundanzmodul 2905489
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906032
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907916
Ihre Vorteile
Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte
Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W
Outdoor-Installation durch Temperaturweitbereich von -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg