DMC 1,5/20-G1F-3,5-LR P26THRR - Leiterplatten-Grundleiste
1083833

Piktogramm Produktlinie COMBICON Connectors S
Piktogramm Querschnitt 1,5 mm2
Piktogramm Montageart Wellenlöten
Piktogramm Verpackungsart Gurt in 104 mm Breite

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 20, Artikelfamilie: DMC 1,5/..-G1F-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON DFMC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Lock-and-Release-Verriegelung, Befestigungsart: Lock & Release, Verpackungsart: Gurt in 104 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel
Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz