ME MAX 45 MT G 3-3 BU
-
Zwischenelement
1081439
Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 26,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015), Querverbindung: ohne Busverbinder
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene