Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Relaismodul
1078683

PLC-INTERFACE für hohe Einschaltströme, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../ 1IC/ACT mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, max. Einschaltstrom bis 800 A, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Direkter Anschluss des Lastrückleiters durch Aktorvariante
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Max. Einschaltstrom 800 A
Funktionelle Steckbrücken