G-CCS-M25-M66N-PNES-BK
-
Kabelverschraubung
1076600
Kunststoff-Kabelverschraubung mit geschlitzter Dichtung, für Steckverbinder mit bereits konfektionierter Leitung, IP66, Anschlussgewinde M25, lichte Weite: 18,2 mm, Kabelaußendurchmesser; 3 mm ... 6 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1