ECS-B-122X109-S-UV1-NV
-
Elektronikgehäuse
1054711
Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte, Farbe: schwarz (9005), Breite: 164 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Schutzart | Die Angabe zum IP-Schutz gilt für die Artikelkombination ECS-B-... in Verbindung mit einer unbearbeiteten Frontplatte ECS-P...-B. |
Schutzart | Bei der Verwendung von Frontplatten mit Anschlusstechnik gibt die IP-Schutzklasse der Anschlusstechnik die Schutzklasse der Gesamtlösung vor. |
Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
Produkttyp | Gehäuse |
Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
Gehäuseserie | ECS |
Produktfamilie | ECS..122X..S.. |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Batteriefach | nein |
Belüftung | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 164 mm |
Höhe | 116 mm |
Tiefe | 64 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PC |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Beschleunigung | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinusförmig |
Beschleunigung | 50g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Prüfdauer | 96 h |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66/IP67/IP68/IP69 |
Max. zu erreichender IP-Code | IP69 |
Max. zu erreichender NEMA-Code | 6 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 100 °C |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Montageart | Wand- oder Frontplattenmontage. Stangenmontage mit Zubehör. |
Artikelnummer | 1054711 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACFDAA |
GTIN | 4055626690377 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 259,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 259,4 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ECS-P-122X169-S-UV1-B - Frontplatte 2230008
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - Frontplatte 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - Frontplatte 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - Frontplatte 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Frontplatte 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - Frontplatte 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - Frontplatte 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Frontplatte 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Frontplatte 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Frontplatte 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - Frontplatte 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Frontplatte 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Frontplatte 1143773
-
SF-TXH 20X100 - Schraubendreher 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Leiterplatten-Steckverbinder 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Lichtleiter 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Signalleuchte 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Lichtleiter 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Verschlussstopfen 1400259
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
ECS-BL - Sicherungsklammer 2230012
-
ECS-PM - Montagewinkel 2230013
Ihre Vorteile
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg