ECS-P-122X169-S-UV-2M12 GY
-
Frontplatte
1050379
Frontplatte der ECS-Familie, Buchse M12-SPEEDCON (2x), Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse, Farbe: grau (7042), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Schutzart | Die Angabe zum IP-Schutz gilt für die Artikelkombination ECS-B-... in Verbindung mit einer unbearbeiteten Frontplatte ECS-P...-B. |
Schutzart | Bei der Verwendung von Frontplatten mit Anschlusstechnik gibt die IP-Schutzklasse der Anschlusstechnik die Schutzklasse der Gesamtlösung vor. |
Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
Produkttyp | Frontplatte |
Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
Gehäuseserie | ECS |
Produktfamilie | ECS..122X..S.. |
Maßzeichnung |
|
Breite | 163 mm |
Höhe | 30 mm |
Tiefe | 62 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PC |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Beschleunigung | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinusförmig |
Beschleunigung | 50g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Prüfdauer | 96 h |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66/IP67 |
Max. zu erreichender NEMA-Code | 6 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 100 °C |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Montageart | Schraubverriegelung |
Artikelnummer | 1050379 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACFDAB |
GTIN | 4055626665238 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 128,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 128,5 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 619be63f-6604-420f-98a3-843331a6ae45 |
Kompatible Produkte
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Kontaktträger 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Kontaktträger 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Kontaktträger 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Kontaktträger 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Kontaktträger 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Kontaktträger 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Kontaktträger 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Kontaktträger 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Kontaktträger 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Kontaktträger 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Kontaktträger 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Kontaktträger 1424193
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Kontaktträger 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher 1205079
Ihre Vorteile
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg