cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20061129Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 51 A | 18 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 51 A | 18 - 4 | ||
E | ||||
1000 V | 51 A | 18 - 4 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40041641Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |