AB-PTI 16-NLS BU
-
Auflagebock
1030138
Auflagebock, Tiefe: 46,8 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 81,9 mm, Farbe: blau
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | mit Endhalterfunktion |
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 81,9 mm |
| Tiefe | 46,8 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 48,5 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 56 mm |
| Farbe | blau (RAL 5015) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikelnummer | 1030138 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE2Z1X |
| GTIN | 4055626531670 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 17,766 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,806 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,105 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
EK 135 - Einspeiseklemme 0401023
-
AK 4 - Anschlussklemme 0404017
-
AK 16 - Anschlussklemme 0404033
-
AK 35 - Anschlussklemme 0404046
-
AKG 4 BU - Anschlussklemme 0421016
-
AKG 16 BU - Anschlussklemme 0423014
-
SK 8 - Schirmanschlussklemme 3025163
-
SK 14 - Schirmanschlussklemme 3025176
-
SK 20 - Schirmanschlussklemme 3025189
-
SK 5 - Schirmanschlussklemme 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809997
-
ZBF10 CUS - Zackband flach 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0810025
-
UC-TMF 10 - Marker für Klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marker für Klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marker für Klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marker für Klemmen 0829679
-
TMT 10 R - Marker für Klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marker für Klemmen 0824500
-
TMT (EX9,5)R - Marker für Klemmen 0828295
-
US-TM 100 - Marker für Klemmen 0829255
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Neutralleiterschiene 5406390
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-Sammelschiene 3062870
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-Sammelschiene 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-Sammelschiene 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-Sammelschiene 0402006
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg