CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62997Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 70 A | 0,5 - 16 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050357Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 70 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 70 A | 20 - 4 |