cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
400 V | 31 A |
Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 11, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grau
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
400 V | 31 A |