Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Ausgabe digitaler Signale. Die Ausgänge sind geschützt gegen Kurzschluss und Überlast.
AXL F DO16/2 2H
-
Digitalmodul
1027904
Axioline F, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02PRS
Zulassungs-ID: TE/1020/880590/21BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001ABS
Zulassungs-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Functional Safety
Zulassungs-ID: 968/EL 711.08/23Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
16 digitale Ausgänge
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Einzelkanaldiagnose
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild