Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSD-S 50 CE BR-SM/HCR - Anschlusselement
1018742

Basis für vertikale Montage

Produktdetails









Ihre Vorteile

Anschlusselement für die Montage auf einer Montagefläche (Boden), einer Anschlussdose oder einem Winkel
Push-in-Anschlusstechnologie
Schutzart: IP65, in montiertem Zustand