Dieses optische Signalelement ist als Bestandteil einer modularen Signalsäule vorgesehen. Eine Signalsäule können Sie entsprechend Ihren Anforderungen aus maximal fünf Signalelementen beliebig kombinieren. Setzen Sie maximal fünf optische Signalelemente oder maximal vier optische und ein akustisches Signalelement ein. Setzen Sie ein akustisches Signalelement ausschließlich als oberstes Element ein. Die mechanische und elektrische Verbindung zwischen den Elementen wird durch einen Bajonettverschluss hergestellt. Zum elektrischen Anschluss der Signalsäule stehen Anschlusselemente mit Zugfederanschluss zur Verfügung. Für die Montage der Signalsäule steht verschiedenes Zubehörmaterial zur Verfügung. Beachten Sie, dass PSD-S 50-Signalsäulen (50 mm Durchmesser) mechanisch nicht kompatibel zu PSD-S-Signalsäulen (70 mm Durchmesser) sind.
PSD-S 50 OE LED BL
-
Optisches Element
1018737
Dauerlichtelement, 16 V DC ... 26 V DC, blau, LED
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hohe Leucht- und Farbintensität
LED-Lebensdauer 100000 h
Geringe Leistungsaufnahme
Glattes Außendesign
Schutzart IP65