Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - AC-Ladesteuerung
1018701

AC-Ladesteuerung nach IEC 61851-1, Client oder Stand-Alone, Modbus-TCP via Ethernet, Anbindung RFID-Leser und Energiezähler via RS-485, DC-Fehlerstromüberwachung, Steckerentriegelung bei Stromausfall

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte