US-EMLF (104X70) YE
-
Etikett
1014295
Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 70 mm, Textfeldbreite: 104 mm
Produktdetails
Produkttyp | Gerätemarker |
Anwendungsbereich | Kombischilder |
Bauform | Rechteck |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 2 |
Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer für Matten und Karten, UV-LED-Technologie |
Breite | 104,00 mm |
Höhe | 70,00 mm |
Tiefe | 0,07 mm |
Stärke Folie | 60 µm |
Stärke Klebstoff | 25 µm |
Kleber | Acrylat |
Farbe | gelb (RAL 1018) |
Material | PVC |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in Anlehnung) |
Anforderung | ≥ 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Tesafilm Test | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | > 10 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 22 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % ... 55 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montageart | kleben |
Artikelnummer | 1014295 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2419 |
GTIN | 4046356786676 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,07 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,04 g |
Zolltarifnummer | 39199080 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermotransferdrucker 1472405
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Drucker 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Farbbandkassette 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone 1044347
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Thermotransferdrucker 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermotransferdrucker 5148888
-
BLUEMARK CLED - Drucker 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
Ihre Vorteile
Kombischilder zum Aufkleben
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Marker entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
Hohe Klebkraft
In Kombination mit den hochwertigen Farbbändern ergibt sich eine beständige Beschriftung, auch für raue Umgebungen
Die vorgestanzten Marker lassen sich leicht separieren
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg