US-PML-GHS100 (13X13) - Gefahrstoffschild
1014287

Gefahrstoffschild, Karte, rot/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Raute, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 50, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 13 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, farbig vorbedruckt, ohne Symbol
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
Hohe Klebkraft
Hohe Temperaturbeständigkeit