PML-T104 (52X560)R
-
Rohrleitungsmarkierer
1014236
Rohrleitungsmarkierer, Rolle, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Produktdetails
Allgemein | Dieser Artikel kann nur mit dem THERMOMARK ROLL X1, oder einem externen Rollenhalter benutzt werden! |
Produkttyp | Anlagenmarker |
Anwendungsbereich | Rohrleitungsschilder |
Rohrleitungskennzeichnung nach DIN 2403 | |
Bauform | Rechteck |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 250 |
Breite | 560 mm |
Höhe | 52 mm |
Länge | 52 mm |
RoHS-konform | ja |
Stärke Folie | 50 µm |
Kleber | Acrylat |
Farbe | mehrfarbig |
gelb (RAL 1018) | |
rot (RAL 3001) | |
Material | Polyester |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 150 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montageart | kleben |
Artikelnummer | 1014236 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2611 |
GTIN | 4046356784320 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.760 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 g |
Zolltarifnummer | 39199080 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermotransferdrucker 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermotransferdrucker 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Thermotransferdrucker 5146477
-
THERMOMARK E.300 - Thermotransferdrucker 1285306
-
THERMOMARK E.600 - Thermotransferdrucker 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - Thermotransferdrucker 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Thermotransferdrucker 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - Thermotransferdrucker 5146231
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rollenhalter 5146448
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Farbband 1099966
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Farbband 0800687
-
PML-GHS101 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Gefahrstoffschild 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Gefahrstoffschild 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Gefahrstoffschild 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Gefahrstoffschild 1014290
Ihre Vorteile
Rohrleitungsmarkierer zum Aufkleben, unbeschriftet
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Kennzeichnung von Rohrleitungen nach DIN 2403
In Kombination mit den PML-GHS Gefahrstoffschildern ist eine Kennzeichnung gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) möglich
Hohe Klebkraft
Fein perforierte Pfeilspitzen ermöglichen ein einfaches Abtrennen der nicht benötigten Spitze
Hohe Temperaturbeständigkeit
Gruppe 4 (brennbare Gase)
Externer Rollenhalter, für den THERMOMARK ROLL, für Rollenaußendurchmesser bis 500 mm
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg