PML-P109 (D50) - Verbotsschild
1014208

Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Handys verboten, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Verbotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Die Verbotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010