PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsrelais
1009831
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldeausgang, TBUS-Schnittstelle, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Lichtgitter | |
Magnetschalter | |
Transponder | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | 200 ms (automatischer Start) |
30 ms (manueller, überwachter Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | 200 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | 25 ms (bei Ansteuerung über die Sensorkreise) |
60 ms (bei Ansteuerung über A1) | |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 16,6 W (bei US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % (extern absichern) |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 75 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,8 W |
Einschaltstrom | < 4 A (Δt = 3 ms bei Us) |
Filterzeit | 20 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
Digital: Sensorkreis (S10, S12, S13, S22) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Einschaltstrom | < 40 mA (typ. bei US an S10) |
< 300 mA (typ. bei US an S12, Δt = 150 ms) | |
< 3 mA (typ. bei US an S13) | |
> -300 mA (typ. bei US an S22, Δt = 150 ms) | |
Filterzeit | 2 ms (an S10, S12, S13; Testpulsbreite Low-Testpulse) |
1 s (an S10, S12, S13; Testpulrate Low-Testpulse) | |
Keine Helltestpulse / High-Testpulse erlaubt. | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | 40 mA (typ. bei US an S10) |
45 mA (typ. bei US an S12) | |
3 mA (typ. bei US an S13) | |
-35 mA (typ. bei US an S22, Δt = 150 ms) | |
Digital: Startkreis (Y1, S34, S35) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 3 |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Einschaltstrom | < 60 mA (typ. bei US an Y1, Δt = 150 ms) |
< 270 mA (typ. bei US an S34, Δt = 15 ms) | |
< 80 mA (typ. bei US an S35, Δt = 25 ms) | |
Filterzeit | Keine Dunkeltestpulse / Low-Testpulse erlaubt. Keine Helltestpulse / High-Testpulse erlaubt. |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | typ. 10 mA (typ. bei US an Y1) |
typ. 34 µA (typ. bei US an S35) |
Relais: Freigabestrompfad (13/14, 23/24) | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
jeweils 2 NO in Reihe, unverzögert, potenzialfrei | |
Anzahl der Ausgänge | 2 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Melden: Y30 | |
Beschreibung des Ausgangs | PNP |
nicht sicherheitsgerichtet | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Spannung | ca. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusanzeige | 4 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Performance Level (PL) | e |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1009831 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA181 |
GTIN | 4055626482705 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 212,33 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 169,38 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 4d970b5f-c2f8-453e-aee7-b21159620cd5 |
Kompatible Produkte
-
PSR-TBUS - Tragschienen-Busverbinder 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstarter 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstarter 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstarter 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstarter 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstarter 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstarter 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstarter 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstarter 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstarter 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstarter 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Tragschienen-Busverbinder 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Tragschienen-Busverbinder 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
1- und 2-kanalige Ansteuerung
2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
TBUS-Schnittstelle zum Anschluss von CONTACTRON Hybridmotorstartern und MINI POWER-Stromversorgungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg