Connecteurs pour C.I. à LED

Connecteurs pour C.I. à LED

Câblage efficace et fiable

Phoenix Contact propose des solutions flexibles pour les raccordements « carte-à-carte », « fil-à-carte », et « fil-à-fil ».

Bénéficiez des avantages des connecteurs de la série PTSM, leur hauteur est de seulement 5 mm et ils sont optimisés pour des applications LED. Intégrez plusieurs composants dans des espaces réduits, par ex. sur un circuit imprimé. Gagnez du temps avec le raccordement Push-in lors de l'installation.

Avantages

  • Une large gamme comprenant des connecteurs « carte-à-carte », « fil-à-carte », et « fil-à-fil »
  • Raccordement Push-in performant pour des courants jusqu'à 6 A
  • Niveau élevé de sécurité mécanique grâce à des ancrages à souder latéraux solides
  • Conçus pour les procédés de soudure THR et CMS automatisés

Trois solutions de raccordement - un seul concept

Trouvez rapidement votre solution

Sous le lien suivant, vous trouverez tous les connecteurs C.I. dédiés aux circuits imprimés à LED.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer