En fonction du produit, certains configurateurs proposent également des confections lors de la configuration, notamment les configurateurs pour la construction d'armoires électriques, la technologie de raccordement de connecteurs ou d'appareils, les alimentations, les disjoncteurs et les parafoudres basse tension.
Solutions spécifiques aux clients Avec nos solutions spécifiques aux clients, vous trouverez le produit adapté à votre application, même s'il ne fait pas partie de notre gamme : notre équipe du service commercial s'aligne sur vos exigences, depuis l'adaptation minime d'un article standard jusqu'à une conception de produit entièrement nouvelle. Nous disposons du savoir-faire technique et développons pas à pas votre solution avec vous.
Découvrez la diversité des possibilités d'adaptation et de développement de produits
Que vous ayez besoin d'un produit, d'une application, d'un système, d'une solution ou d'une prestation de service, nous répondons à vos souhaits. Parfois, seule une petite modification est nécessaire mais d'autres fois, un concept complètement nouveau est requis. Bon à savoir : vous trouverez toujours des spécialistes expérimentés parmi les collaborateurs du Solution Center de Phoenix Contact. Ils élaborent avec vous la solution qui vous convient. Choisissez parmi les nombreuses possibilités.
Avantages
- Conseil personnalisé - un seul interlocuteur pendant toutes les phases du projet
- Des solutions très flexibles disponibles pour chaque application
- Exécution rapide et fiable grâce à nos spécialistes expérimentés
- Aperçu rapide et premiers résultats grâce à une livraison rapide d'un prototype
- Respect des délais de livraison, grâce à une planification et un contrôle précis du projet
Configurer
Personnalisez les articles standard
Gagnez en flexibilité. Profitez de la variété d'adaptations spécifiques aux clients d'articles standard : pour votre technologie de raccordement, vous pouvez par exemple choisir des coloris, des impressions de pôles, des détrompages, des repérages ou des montages partiels – pour les boîtiers, des ouvertures spéciales ou des éléments de commande avec gravure laser. Vous pouvez également ajouter un parafoudre basse tension et un filtre avec variantes de tension et de commutation ou par ex. des systèmes E/S avec des blocs de jonction repérés. Nos configurateurs vous aident dans cette démarche – rapidement, de manière intuitive et avec un accès 24 h/24 et 7 j/7 à votre configuration via l'ID solution.
Confectionner
Assemblage de composants
Confectionnez des boîtiers, des câbles, des boîtes de jonction ou des borniers avec la technologie de raccordement appropriée. Vous pouvez créer vous-même la variante souhaitée ou utiliser des variantes préfabriquées. Des services d'équipement complets avec repérage sont également possibles. En outre, des boîtes de connexion avec parafoudre basse tension et différents composants peuvent être pré-équipées.
Des solutions de confection personnalisées sont également possibles.
Voici vos possibilités de confection
Vous pouvez également confectionner les produits concernés via la page des détails des articles. Pour ce faire, consultez la page des détails de l'article souhaité. Cliquez sur « Configurer ». Vous pouvez alors choisir les longueurs de câble souhaitées ou la technologie de raccordement appropriée. Ensuite, déposez l'article confectionné dans le panier – c'est tout.
Vous avez besoin d'une solution personnalisée qui doit être parfaitement adaptée à votre application ? – C'est possible ! Écrivez-nous volontiers. Nous vous recontacterons.
Confection personnalisée
Entretien des borniers Borniers individuels à partir d'une unité
Obtenez des borniers configurés individuellement juste à temps pour vos projets. Notre production de borniers vous permet de faire face de manière flexible aux pics de commandes et de soulager votre personnel spécialisé. Il vous suffit d'installer et de raccorder les borniers entièrement montés, repérés et équipés d'accessoires.
Nouveau développement
Nouveaux concepts personnalisés pour le design d'appareils
Vos exigences sont spécifiques et vous avez besoin d'un nouveau développement sur mesure ? – Avec nos connaissances dans le développement, la production et l'assurance-qualité, nous vous accompagnons pour la mise en œuvre. Vous pouvez par exemple concevoir une technologie de raccordement d'appareils ou des boîtiers personnalisés. Profitez de notre assistance complète de la conception jusqu'à la production en série.
Concepts de solutions pour les applications
Vous avez une idée approximative, mais ne savez pas encore exactement comment vous pouvez la réaliser ? – Expliquez-nous votre demande. Vous pouvez compter sur nous durant toute la durée du cycle de vie de votre application ou de votre installation : nous analysons votre application, définissons des mesures et en déduisons un concept de solution. Parallèlement, nous vous conseillons sur la spécification, rédigeons des spécifications techniques, assurons le transfert de savoir-faire et nous chargeons de la gestion des homologations, avec les essais.
Votre concept de solution est régulièrement documenté et vérifié. Le développement et la livraison incluent des prestations telles que les modèles CAO, les dessins, les échantillons, les tests, l'assistance à la conception, la protection contre les surtensions et la protection CEM ou les macros EPLAN.