Entretien des borniers En tant que partenaire de la construction d'armoires électriques, Phoenix Contact propose non seulement tous les produits pour les armoires électriques, mais offre également son assistance grâce à de multiples prestations de service. Notamment, notre production de borniers vous aide à gérer les pics de commandes en toute flexibilité ou à intégrer les borniers à une production en série au moment opportun. Il suffit de fixer les borniers qui sont fournis entièrement montés, repérés et équipés d'accessoires, puis de les câbler.

Une personne fabrique un bornier à l'aide de documents de fabrication numériques

Avantages

  • Configuration et commande simples de borniers individuels à partir d'un lot de taille 1
  • Processus de commande numérique et transparent de bout en bout grâce à notre logiciel d'ingénierie
  • Établissement immédiat des offres avec informations en temps réel sur les prix et les délais de livraison
  • Assistance rapide pour faire face aux pics de commandes grâce à la livraison juste à temps de borniers prêts à être installés
  • Allègement de la charge de travail de votre personnel spécialisé et réduction de vos coûts et du niveau des stocks

Notre entretien des borniers en un coup d'œil

Entretien des borniers de Phoenix Contact
Une personne fabrique un bornier à l'aide des documents de fabrication numériques du clipx ENGINEER

Fastlane 2

Composez votre bornier avec les accessoires et le matériel de repérage nécessaires à partir d'une gamme de 600 articles dans notre logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER.

Pour les commandes « Fastlane 2 », nous gardons les composants en stock pour vous. Au délai de production de deux jours s'ajoute le délai de livraison individuel. La date de livraison prévue vous sera indiquée directement lors de la commande dans notre boutique en ligne, puis confirmée dans la confirmation de commande.

Une personne fabrique un bornier et insère un pont

Fastlane 4

Configurez votre bornier avec ses accessoires et son repérage à partir de quelque 3 000 articles dans notre logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER.

Pour les commandes « Fastlane 4 », nous disposons d'un niveau des stocks plus important, mais nous vérifions la disponibilité de votre commande. Au délai de production de quatre jours s'ajoutent le délai de livraison individuel et les délais d'approvisionnement éventuels pour les composants manquants. La date de livraison prévue vous est indiquée directement lors de la commande dans notre boutique en ligne, puis confirmée de manière ferme dans la confirmation de commande.

Une personne fabrique un bornier

Standard

Découvrez notre vaste gamme d'environ 10 000 articles et planifiez votre bornier avec les accessoires et repérages nécessaires à l'aide de notre logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER.

Pour les commandes standard, nous vérifions la disponibilité des composants en stock. Au délai de production de huit jours s'ajoutent le délai de livraison individuel et les délais d'approvisionnement éventuels pour les composants manquants. La date de livraison prévue vous sera indiquée directement lors de la commande dans notre boutique en ligne, puis confirmée dans la confirmation de commande.

Une solution sur mesure, rapide et simple


Le moyen particulièrement efficace de réaliser des borniers individuels

L'entrepreneur Philip a besoin de toute urgence de nouveaux borniers pour son projet. Il constate cependant que la fabrication traditionnelle de borniers prend beaucoup de temps et de capacité. Sa recherche d'une solution plus efficace le conduit à Phoenix Contact.

Découvrez dans la vidéo comment notre entretien des borniers avec processus de commande numérique aide Philip à augmenter son efficacité.

Commandez votre solution en temps réel À partir d'une taille de lot 1

Le processus numérique fluide, de la planification à la livraison de votre produit en passant par la commande et la fabrication, est au cœur de notre processus de commande.

Découvrez dans notre tutoriel vidéo comment transférer rapidement et facilement vos borniers configurés directement vers la boutique en ligne de Phoenix Contact pour passer commande. Vous recevrez immédiatement une offre avec des informations en temps réel sur le prix et la date de livraison.
Les options de commande « Fastlane 2 » et « Fastlane 4 » ne sont actuellement disponibles que dans certains pays.

Vous utilisez encore notre logiciel de planification PROJECT complete et avez besoin d'informations supplémentaires sur la commande de borniers ? Alors, téléchargez notre tutoriel à ce sujet.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.